Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2 - ABELIOPHYLLUM distichum
Nomenclature
VEGECAD - 2 - ABELIOPHYLLUM distichum - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ABELIOPHYLLUM distichum
LNB
Nom Commun
Forsythia blanc de Corée
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches odorantes en hiver
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte, juste après la floraison.
COMM
Informations
Plante cousine du forsythia. En Février-Mars, fleurs blanches à centre orangé réunies en bouquets tout le long des rameaux de l'année précédente, à odeur d'amande. Plante facile, poussant dans tout sol sans excès d'humidité. Préfère les emplacements abrités, assez chauds et lumineux où il fleurira mieux. Il apprécie par exemple l'abri d'un mur gardant la chaleur et protégeant des vents froids.
ORGGEO
Origine Géographique
Corée