Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
2 Pumps
Nomenclature
4257978
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Surpresseur de distribution d'eau à haut rendement, prêt à être branché, équipé de 2 à 4 pompes multicellulaires en acier inoxydable montées en parallèle, logées à la verticale et non autoamorçantes de la gamme Helix2.0 VE, chaque pompe étant dotée d'un convertisseur de fréquence intégré refroidi par air. Installation équipée d'un appareil de régulation Smart Controller SCe2.0.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Système de surpression compact selon les normes DIN 1988 et DIN EN 806, pour raccordement direct ou indirect. Composé de pompes multicellulaires en acier inoxydable verticales, montées en parallèle, non autoamorçantes et à moteur ventilé, chaque pompe dispose d'un convertisseur de fréquence. Prêt à être branché, avec tuyauterie en acier inoxydable, monté sur châssis, dispositif de pilotage inclus avec équipement de mesure et de réglage requis. *Distribution d'eau et surpression collective entièrement automatiques dans des bâtiments d'habitation et administratifs, hôtels, hôpitaux, centres commerciaux ainsi que pour la distribution d'eau municipale et dans les systèmes industriels. Pompage des : *Eaux potables *Eaux de fonctionnement *Eaux de refroidissement *Eaux d'extinction (sauf pour les installations de protection contre l'incendie selon la norme DIN 14462 et avec l'autorisation des autorités locales de protection anti-incendie) ou d'autres eaux d'usage qui n'attaquent ni chimiquement ni mécaniquement le matériau et qui ne contiennent pas de substances abrasives ou à fibres longues. Particularités/Avantages *Installation robuste conforme à toutes les exigences de la norme DIN 1988 (EN 806) *Homologation WRAS/KTW/ACS des pompes pour toutes les pièces au contact du fluide (version EPDM) *Hydraulique de pompe à haut rendement de la gamme Helix2.0 VE associée à un entraînement par moteur à aimant permanent IE5, avec convertisseurs de fréquence intégrés, refroidis par air *Économies d'énergie supplémentaires grâce à l'ajustement optimal de la charge de la pompe à l'aide du mode de régulation de pression variable (pv) et de la régulation en parallèle de la vitesse synchrone *Consommation d'énergie réduite grâce à une très large plage de réglages du convertisseur de fréquence de 25 Hz à 60 Hz maximum *Détection du fonctionnement à sec intégrée avec arrêt automatique en cas de manque d'eau grâce à un diagramme caractéristique de l'électronique de régulation du moteur *Entretien facilité par les garnitures mécaniques bidirectionnelles des pompes *La conception flexible de la lanterne permet d'accéder directement à la garniture mécanique *Hydraulique avec pertes de charge optimisées pour l'installation complète *Les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion *Appareil et dispositif de commande SCe2.0, précision de régulation maximale grâce à l'affichage graphique couleur, navigation simple dans un menu clair, et technologie du bouton vert pour le réglage des paramètres, pour l'activation des pompes électroniques avec convertisseurs de fréquence *Prêt pour intégration dans la gestion technique centralisée grâce au coffret de commande SCe2.0 via Modbus TCP et BACnet IP (natif) de série, Modbus RTU et BACnet MS/TP via adapteur USB en option sur RS485 *Contrôle en usine et préréglage sur la plage de service optimale Équipement/fonctionnement *Pompes multicellulaires en acier inoxydable des gammes Helix2.0 VE2 à Helix2.0 VE52 *Châssis en acier galvanisé par électrolyse avec amortisseurs de vibration réglables en hauteur pour l'isolation contre les bruits d'impact Côté refoulement : *Vanne d'arrêt sur chaque pompe *Clapet antiretour sur chaque pompe *Réservoir à vessie 8 l, PN 16 *2 capteurs de pression 4 à 20 mA *Manomètre *Bouchon fileté ou bride pleine selon le diamètre nominal du collecteur côté aspiration : *Vanne d'arrêt sur chaque pompe *2 capteurs de pression 4 à 20 mA *Manomètre *Bouchon fileté ou bride pleine selon le diamètre nominal du collecteur Contrôle automatique des pompes par l'intermédiaire du Smart Controller (SCe2.0) entièrement électronique dans un coffret en tôle d'acier, classe de protection IP54, composé de l'alimentation interne en tension de commande, d'un microprocesseur avec Soft PLC, d'entrées et de sorties analogiques et numériques, pour l'activation de pompes électroniques avec convertisseurs de fréquence. Pour faciliter l'entretien, un périmètre de travail de 1 m autour de l'installation est recommandé. Commande/écran *Écran couleur graphique pour l'affichage des données d'exploitation, des paramètres du régulateur, des états de service des pompes, des messages d'erreur et de l'historique *Guidage par menu avec affichage en texte clair et visualisation *Paramètres prédéfinis en usine pour simplifier la mise en service/le démarrage *Réglage des paramètres de fonctionnement et acquittement des rapports de défauts à l'aide du bouton rotatif *Interrupteur principal verrouillable *Choix de fonctionnement avec ou sans pompe de réserve *Compteur d'heures de service pour chaque pompe et pour l'installation complète *Compteur de cycles de manœuvre pour chaque pompe et pour l'installation complète *Mémoire des défauts pour les dernières 13 pannes Régulation *Régulation entièrement automatique de 2 à 4 pompes à régulation de fréquence par comparaison des valeurs de consigne/valeur réelle *Commutation de valeur de consigne : seconde valeur de consigne activable par contact *Commutation automatique, en fonction de la charge, de 1 à n pompe(s) d'appoint pour pic de charge en fonction de la consigne réglée pour la pression - constante p-c ou variable p-v *plusieurs niveaux utilisateur avec différentes autorisations et extensions de menu *Mode de fonctionnement de la pompe sélectionnable (manuel, arrêt, automatique) *Permutation réglable automatique des pompes **Réglage standard : Impulsion - la pompe principale est permutée à chaque nouvelle demande sans tenir compte des heures de service **Alternative : permutation cyclique de la pompe principale après un certain nombre d'heures de fonctionnement *Fonctionnement « test » automatique réglable de la pompe (« kick » de la pompe) **Activable/désactivable **Temps entre deux fonctionnements « test » librement programmable **Durées de verrouillage librement programmables **Vitesse de rotation réglable Surveillance *Émission de la valeur réelle de l'installation par l'intermédiaire du signal analogique de 0 – 10 volts pour possibilité externe de mesure/d'affichage, 10 volts correspondent à une valeur finale du capteur *Signal de capteur 4 – 20 mA (surveillance de la connexion de la section du capteur) pour la valeur réelle des grandeurs réglées *Protection par fusible des câbles réseau de pompe grâce à un disjoncteur *En cas de panne, commutation automatique de la pompe de service sur la pompe de secours *Surveillance des valeurs max. et min. de l'installation avec durées de temporisation réglées et limites *Test à débit nul pour l'arrêt du système lorsqu'aucune prise d'eau n'est réalisée (paramètre réglable) *Fonction de remplissage de tuyau pour le remplissage des tuyaux vides (premier remplissage du réseau utilisateur) *Protection contre le manque d'eau par contact, p. ex. pour interrupteur à flotteur ou interrupteur à pression *Arrêt automatique des pompes en cas de défaillance ou de fonctionnement à une vitesse de rotation en régime de secours prédéfinie Interfaces *Contacts secs pour les rapports de marche et de défauts centralisés (SBM/SSM) *Inversion de logique pour SBM et SSM possible *Contacts pour marche/arrêt externe, manque d'eau et seconde valeur de consigne *Marche/arrêt externe par contact pour la désactivation du mode automatique de l'installation Accessoires en option (en usine ou ultérieurement après clarification technique) *Report de défauts et de marche individuel *Convertisseur de signal pour 0/2 – 10 V en 0/4 – 20 mA *Interrupteur à pression pour protection contre le manque d'eau Accessoires en option (à fournir par le client) *Interrupteur à pression pour protection redondante contre le manque d'eau Accessoires recommandés (à commander séparément) *Conduites de raccordement flexibles ou compensateurs *Réservoir à vessie côté pression d'alimentation ou de sortie selon les conditions ou les exigences Systèmes de bus (en option) *Modbus RTU, BACnet MSTP Normes respectées *Spécifications techniques relatives aux installations d'eau potable à l'intérieur des bâtiments DIN 1988 (EN 806) *Réservoir sous pression à membrane/réservoir à vessie DIN 4807 *Équipement électronique utilisé dans les installations de puissance EN 50178 *Équipement électrique des machines EN 60204-1 *Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues EN 60335-1 *Ensembles d'appareillage à basse tension EN 60439-1/61439-1 *CEM - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère (EN 61000-6-3)
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010737
EF021265
adapté à l'eau d'usage
0
EF024284
convient pour eau de pluie
false
EF025120
convient pour arrosage/irrigation
false
EF023038
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
EF023143
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
X2CrNi18-9
EF023142
matériau accessoires
0
EF023144
matériau accessoires
0
EF023489
matériau tuyauterie appareil
Acier inoxydable
EF023488
classe de qualité tuyauterie appareil
X2CrNi18-9
EF000447
revêtement de la cuve
0
EF020604
classe de qualité réservoir
0
EF023148
nombre de pompes
2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF003701
raccordement électrique
0
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
V
EF000351
nombre de phases
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
0.00 A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
intégré
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
3.0 °C
EF002386
température ambiante
5.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
forme de la plage
EF023149
installation aspirante
0
EF023154
avec conduite de dérivation
0
EF026396
indice de protection (IP) de la pompe
IP55
EF026395
indice de protection (IP) de l'armoire
IP54
EF001438
Longueur
mm
EF000008
Largeur
mm
EF000040
hauteur
mm
EF000167
poids
kg
EF008837
homologation
0
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
A3
Angle par rapport à la première sonde
°
A4
Angle par rapport à la première sonde
°
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B3
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B4
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D3
diamètre externe de la bride
mm
D4
diamètre externe de la bride
mm
D21
diamètre du trou de boulon
mm
D22
diamètre du trou de boulon
mm
D23
diamètre du trou de boulon
mm
D24
diamètre du trou de boulon
mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D43
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D44
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DE
Diameter expansion vessel
206 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diamètre raccordement côté alimentation
mm
DN2
diamètre raccordement côté alimentation
mm
DN3
diamètre raccordement côté refoulement
mm
DN4
diamètre raccordement côté refoulement
mm
DO1
diamètre raccordement côté alimentation
0.0
DO2
diamètre raccordement côté alimentation
0.0
DO3
diamètre raccordement côté refoulement
0.0
DO4
diamètre raccordement côté refoulement
0.0
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
F3
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
F4
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
H
hauteur
mm
H02
Distance to bottom side vessel
mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
Height to centre connection
mm
H3
Height to centre connection
mm
H4
Height to centre connection
mm
H5
Height expansion vessel
297 mm
H6
Height electrical cabinet
950 mm
HP
hauteur pompe
mm
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
K3
compas à pointe sèche
mm
K4
compas à pointe sèche
mm
L
longueur dalle de fondation
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
L3
longueur raccord
mm
L4
longueur raccord
mm
LE1
Distance till side foundation plate
mm
LE2
Centre-to-centre (double) pump
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
150 mm
LE5
Length to top side electrical cabinet
mm
LE6
Length electrical cabinet
mm
LE7
Distance to side cabinet
0 mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
LE9
Length 9
mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
N3
nombre de trous de vis
N4
nombre de trous de vis
NP
nombre de pompes
2
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
Q3
Length gusset/thread
mm
Q4
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
S3
Wall thickness connection
mm
S4
Wall thickness connection
mm
W1
distance centre à centre entre raccords
mm
W2
largeur dalle de fondation
mm
W3
Distance backside cabinet
0
HD
Dimensions
mm
H01
Dimensions
mm
L5
Dimensions
mm
W0
Dimensions
mm