Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-2612 - dwupiętrowa złączka bezpiecznikowa, z uchylną podstawką bezpiecznika, złączka przelotowa/bezpiecznikowa, do aparatowej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm, N/L, bez sygnalizacji przepalenia wkładki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2002-2612
BESTNR
Nr zamówienia.
2002-2612
BEZEICHNUNG
Description
dwupiętrowa złączka bezpiecznikowa, 2.5 mm², 6.3 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
6 A
HOEHE
wysokość
76.00 mm
BREITE
szerokość
6.20 mm
TIEFE
głębokość
93.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
szara
BEMERKUNGEN
Comment
N/L
GEWICHT
masa
22.889 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16