Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2007-8811/046-000 - Borna seccionable y de medida, 2 conductores, p. ej. para circuitos de prueba de transformador de tensión, con tomas de prueba con protección contra contacto directo, con toma de prueba Ø 4 mm, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP
Lista de materiales
2007-8811/046-000
BESTNR
Código de Artículo
2007-8811/046-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
13 -15 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
30 A
HOEHE
Altura
65.30 mm
BREITE
Ancho
8.00 mm
TIEFE
Profundidad
99.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
27.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26