Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2009 - PHILADELPHUS 'SNOWGOOSE'
Nomenclature
VEGECAD - 2009 - PHILADELPHUS 'SNOWGOOSE' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PHILADELPHUS 'SNOWGOOSE'
LNB
Nom Commun
Seringat Snowgoose
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles blanches parfumées en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Tailler environ un tiers de rameaux après la floraison.Supprimer quelques vieilles branches tous les 3/4 ans.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs semi-doubles blanc pur parfumées en Juin. Plante compacte dressée aux rameaux rigides. Hauteur : 1,2-1,5m. Largeur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Plant Research Center, Ottawa (CA) 1986