Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
201 - CASTANEA sativa
Nomenclature
VEGECAD - 201 - CASTANEA sativa - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CASTANEA sativa
LNB
Nom Commun
Châtaignier commun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre à port majestueux, à aligner ou isoler
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Peut atteindre 25 m. Plante mellifère. Aime les sols acides pH 5.5 à 6.5, frais et drainés, légers, à base de sable silicieux, de graviers granitiques ou provenant de schiste, gneiss ou grès.
ORGGEO
Origine Géographique
Asie Mineure, Europe