Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2019 - CALOCEDRUS decurrens 'AUREOVARIEGATA'
Nomenclature
VEGECAD - 2019 - CALOCEDRUS decurrens 'AUREOVARIEGATA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CALOCEDRUS decurrens 'AUREOVARIEGATA'
LNB
Nom Commun
Libocèdre panaché
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage largement panaché de jaune d'or
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Belle plante pyramidale au feuillage irrégulièrement éclaboussé de jaune. Croissance lente dans sa jeunesse puis gagne en vigueur. Ecorce brun rougeâtre. Plante saine. Préfère les sols profonds et frais. Excellent en isolé. Peut atteindre 10-15m de hauteur par 3-5m de largeur à taille adulte. A isoler en grands jardins et parcs.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu avant 1894