Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
202 - CATALPA bignonioides
Nomenclature
VEGECAD - 202 - CATALPA bignonioides - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CATALPA bignonioides
LNB
Nom Commun
Catalpa commun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches tachées de jaune et rouge en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver ( si nécessaire )
COMM
Commentaire
Belle arbre dombrage à feuillage très large. Fruits décoratifs ressemblant à de gros haricots plats. Peut atteindre 15 m. Plante mellifère. Genre dédié à lAbbé Jean Paul Bignon (1662-1743), grand commis de létat, prédicateur et bibliothécaire de Louis XIV, membre émérite de lacadémie Française et des sciences. Il est à lorigine de la Bibliothèque Nationale de France.
ORGGEO
Origine Géographique
Etats Unis