Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-203/000-036 aż do 2020-215/000-036 - 2-conductor female connector with ground base module (green-yellow) for insertion into carrier terminal blocks codable
Lista materiałowa
2020-208/000-036
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
14 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
40.50 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
25.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
gray / green-yellow
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06