Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2024 - CEDRUS atlantica 'GLAUCA PENDULA'
Nomenclature
VEGECAD - 2024 - CEDRUS atlantica 'GLAUCA PENDULA' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CEDRUS atlantica 'GLAUCA PENDULA'
LNB
Nom Commun
Cèdre bleu de l'Atlas pleureur
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port pleureur, feuillage gris bleuté, à isoler
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire. Il est recommandé, surtout les premières années, de le fixer sur une armature si on veut le diriger.
COMM
Commentaire
Ses superbes branches bleutées ploient jusqu'au sol. Ce conifère est du plus bel effet quand il est bien placé. Croissance moyenne. Supporte le sec, le calcaire. Rustique et résistant aux parasites, à la pollution. Peut atteindre 10m environ de largeur à un âge très avancé. C'est avant tout un conifère à isoler, effet magnifique au bord d'une pièce d'eau.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; L Paillet, Chatenay les Sceaux (F)avant 1900