Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
203 - CATALPA bignonioides 'AUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 203 - CATALPA bignonioides 'AUREA' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CATALPA bignonioides 'AUREA'
LNB
Nom Commun
Catalpa doré
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage cuivre à doré, fleurs blanches en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Peut atteindre 5 à 10 m si on ne le taille pas. On peut le tailler court tout les ans en fin dhiver afin dobtenir une plante ramifiée dès la base (cépée). Le feuillage est alors remarquablement énorme et coloré et la floraison supprimée. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole