Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2030 - CEDRUS deodara 'AUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 2030 - CEDRUS deodara 'AUREA' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CEDRUS deodara 'AUREA'
LNB
Nom Commun
Cèdre doré de l'Himalaya
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port conique, feuilles dorées, à isoler
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Belle arbre pyramidal doré aux extrémité des branches retombant légèrement avec élégance. La couleur dorée sestompe en été pour redevenir vive au printemps. Végétation compacte, garnie jusqu'à la base. Résistant aux parasites et à la pollution. Les aiguilles sont souples. Peut atteindre 10-15m avec l'âge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu à Boskoop (NL) vers 1900