Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
204 - CEANOTHUS 'BURKWOODII'
Nomenclature
VEGECAD - 204 - CEANOTHUS 'BURKWOODII' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS 'BURKWOODII'
LNB
Nom Commun
Céanothe de Burkwood
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison bleu intense en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Légère après la floraison.
COMM
Commentaire
Floraison dun riche bleu clair de Juillet à Octobre en panicules de 3 à 7cm. La particularité de cet hybride complexe est de fleurir à la fois sur le bois de lannée précédent et sur les nouvelles pousses. Doù une floraison très étalée. Végétation touffue, port arrondi. Sol drainé en situation abritée.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Arthur Burkwood (GB)