Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2042-7304 - Module relais statique, Tension nominale d'entrée DC 24 V, Plage de tension de sortie DC 20 … 30 V, Limitation courant constant 0.5 A, raccordement 3 conducteurs/ à commutation positive, Chemin de fer, Fréquence 100 kHz, Indication d'état vert, Largeur 15
Nomenclature
2042-7304
BESTNR
No de produit
2042-7304
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Nbre de pôles
6
HOEHE
Hauteur
77.70 mm
BREITE
Largeur
15.50 mm
TIEFE
Profondeur
52.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
70.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49