Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2042-7604 - Módulo con relé Solid-State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensiones de salida: 16.8…30 VCC, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, Conexión de 3 conductores/conmutación positiva, Ferrocarril, Frecuencia: 5 kHz, Indicador de esta
Lista de materiales
2042-7604
BESTNR
Item-No.
2042-7604
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Número de polos
6
HOEHE
Altura
77.70 mm
BREITE
Ancho
15.50 mm
TIEFE
Profundidad
52.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
69.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49