Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
208 - CEANOTHUS x delilianus 'COMTESSE DE PARIS'
Nomenclature
VEGECAD - 208 - CEANOTHUS x delilianus 'COMTESSE DE PARIS' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS x delilianus 'COMTESSE DE PARIS'
LNB
Nom Commun
Céanothe Comtesse de Paris
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs violet à indigo de Juin à Août
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver, raccourcir les rameaux environ de moitié.
COMM
Commentaire
Création Minier 1991. Cette variété a été offerte à Mme la Comtesse de Paris à loccasion de son jubilé. Plante arrondie saine à lélégante floraison bleu indigo de Juin à Août en longues panicules denses. Hybride de C. Henri Desfosse par C. Topaze.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur pépinières Minier (F) 1991