Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2089 - CHAMAECYPARIS lawsoniana 'WITZELIANA'
Nomenclature
VEGECAD - 2089 - CHAMAECYPARIS lawsoniana 'WITZELIANA' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'WITZELIANA'
LNB
Nom Commun
Cyprès de Lawson Witzeliana
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Colonne vert foncé très compacte
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Beau conifère vert vif en colonne dense. Peut atteindre 5m de hauteur par 1,5m de largeur avec l'âge. Espece introduite par Charles Lawson, pépiniériste à Edinburgh (GB) en 1854, d'où son nom. Intéressant dans les petits espaces, en plantation symétrique, en groupe de 3, pour marquer une entrée ou ponctuer le paysage.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur Franz Ludwig Späth, Rixdorf (D)1934