Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
210 - CATALPA x erubescens 'PURPUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 210 - CATALPA x erubescens 'PURPUREA' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CATALPA x erubescens 'PURPUREA'
LNB
Nom Commun
Catalpa hybride pourpre
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles pourpres, fleurs blanches en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver si nécessaire. Supporte bien la taille.
COMM
Commentaire
Hybride entre C. bignonioides et ovata. Il a la végétation du premier en plus réduite. Feuillage oval en forme de coeur de 8 à 12cm, pourpre foncé au printemps devenant vert sombre en été. Abondantes petites fleurs blanches en Juin-Juillet suivies de longues gousses pouvant atteindre 40cm. Sol normal à léger même calcaire. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Meehan (US)