Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2116 - CHAMAECYPARIS pisifera 'SUNGOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 2116 - CHAMAECYPARIS pisifera 'SUNGOLD' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CHAMAECYPARIS pisifera 'SUNGOLD'
LNB
Nom Commun
Faux cyprès de Sarawa Sungold
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port étalé à retombant, feuillage vert jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Supporte bien mieux le soleil que la variété Filifera Aurea. Petite plante compacte en boule dorée dense à base large et sommet aplati, sétalant avec lâge. Rameaux filiformes fins et retombant en cascade, jaune vert lumineux. A planter isolé en rocailles, petits jardins et bacs. Egalement très intéressant avec des plantes basses et des conifères tapissants, de couleurs différentes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu avant 1969