Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2123 - CRYPTOMERIA japonica 'ELEGANS'
Nomenclature
VEGECAD - 2123 - CRYPTOMERIA japonica 'ELEGANS' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CRYPTOMERIA japonica 'ELEGANS'
LNB
Nom Commun
Cryptomère élégant, cèdre du Japon, Sugi
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Écorce rougeâtre, feuilles vert bleuté puis bronze
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire. Veiller à ne conserver qu'une seule flèche.
COMM
Commentaire
Port conique large, feuillage dense vert bleuté en été puis prune pourpré en hiver. Feuillage doux et léger, gardant son aspect juvénile. Ecorce brun rougeâtre, sexfoliant en minces bandes verticales. Bon conifère pour les grands massifs de terre de bruyère, les rocailles fraiches, en isolé, pour former un écran vert. Plante saine. Tolère légèrement le calcaire. Hauteur : 3-7m. Largeur : 2-4m. Synonyme : Yamara-sugi
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; importé du Japon par Thomas Lobb (GB) 1854