Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
213 - CEANOTHUS impressus 'PUGET BLUE'
Nomenclature
VEGECAD - 213 - CEANOTHUS impressus 'PUGET BLUE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS impressus 'PUGET BLUE'
LNB
Nom Commun
Céanothe Puget Blue
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondante floraison bleu foncé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
GRIMPANTE
CONSEIL
Conseil
Modérée, après floraison
COMM
Commentaire
Très florifère Introduction en France par Minier en 1975.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-Unis