Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2149 - CUPRESSUS macrocarpa 'GOLDEN PILLAR'
Nomenclature
VEGECAD - 2149 - CUPRESSUS macrocarpa 'GOLDEN PILLAR' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CUPRESSUS macrocarpa 'GOLDEN PILLAR'
LNB
Nom Commun
Cyprès de Lambert=de Monterey Golden Pillar
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port conique étroit et feuillage doré
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Forme conique étroite, sélargissant avec l'âge, végétation serrée aux rameaux érigés. Ecorce brun rougeâtre très résineuse. Feuillage léger fortement doré, surtout au printemps. Introduction en france par Minier en 1968. Une légère taille favorise l'apparition de jeunes pousses très colorées. Résistant aux embruns, au sec. Peut dépasser les 6m avec l'âge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Hollande avant 1950