Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2157 - JUNIPERUS virginiana 'BLUE ARROW'
Nomenclature
VEGECAD - 2157 - JUNIPERUS virginiana 'BLUE ARROW' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
JUNIPERUS virginiana 'BLUE ARROW'
LNB
Nom Commun
Genévrier de Virginie Blue Arrow
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port columnaire, feuillage bleu gris
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Etroite colonne bleu acier en automne, à végétation serrée le long du tronc, ramules fines dressées. Rustique et résistant aux maladies et parasites, il vieillit bien mieux que Skyrocket. Feuillage bleu acier à bleu grisâtre. A planter isolé en petit jardin ou au milieu de plantes basses, en groupe de 2 ou 3. Bel effet avec des feuillages dorés. Hauteur : 3-5m. Largeur : 1-1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu vers 1980