Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
216 - CELTIS australis
Nomenclature
VEGECAD - 216 - CELTIS australis - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CELTIS australis
LNB
Nom Commun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle arbre à feuillage lancéolé, résiste au sec
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Arbre vigoureux à croissance rapide. Supporte bien le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe