카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2166 - JUNIPERUS x media 'PFITZERIANA AUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 2166 - JUNIPERUS x media 'PFITZERIANA AUREA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
JUNIPERUS x media 'PFITZERIANA AUREA'
LNB
Nom Commun
Genévrier doré de Pfitzer
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Jeune feuillage doré, plus foncé ensuite
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Forme étalée compacte, à végétation dense, rameaux retombants aux extrémités. Rustique et résistant bien à la pollution. Feuillage aux jeunes pousses jaune dor au printemps, plus foncé en hiver. Supporte mieux lombre que les autres Juniperus. A planter isolé en grandes rocailles, en bordures de terrasse ou dallée. Groupé en couvre-sol sur talus et grands espaces, en association avec dautres Juniperus. Convient aussi pour grands bacs. Hauteur : 1,5m. Largeur : 2-3m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur D. Hill Nursery (US) 1923