Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2175 - JUNIPERUS chinensis 'STRICTA'
Nomenclature
VEGECAD - 2175 - JUNIPERUS chinensis 'STRICTA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
JUNIPERUS chinensis 'STRICTA'
LNB
Nom Commun
Genévrier de Chine Stricta
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage vert bleuté, port très régulier
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Forme conique, végétation serrée à branches ascendantes, sélargissant en vieillissant. Rustique et résistant à la pollution. Feuillage vert bleuté, puis bleu soutenu en hiver, doux au toucher. A planter isolé en rocailles ou bacs, en association pour contrastes de formes et de couleurs.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu avant 1862