Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2197 - JUNIPERUS procumbens 'NANA'
Nomenclature
VEGECAD - 2197 - JUNIPERUS procumbens 'NANA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
JUNIPERUS procumbens 'NANA'
LNB
Nom Commun
Genévrier couche nain
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Tapissant à feuillage vert tendre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Ne nécessite aucune taille, sauf éventuellement pour raccourcir des rameaux trop longs.
COMM
Commentaire
Végétation compacte très tapissante, rameaux souples très près du sol, dressés aux extrémités. Feuillage vert tendre, nombreuses aiguilles courtes et pointues. Bonne plante de rocaille, terrasse, bac, avant de massif. Hauteur : 0,2-0,3m Largeur : 1,5-2m
ORGGEO
Origine Géographique
Japon ; sélection intro. par D. Hill (US)vers 1922