Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2200 - LAVANDULA 'RICHARD GRAY'
Nomenclature
VEGECAD - 2200 - LAVANDULA 'RICHARD GRAY' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
LAVANDULA 'RICHARD GRAY'
LNB
Nom Commun
Lavande Richard Gray
LFAM
Famille
Vivaces
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs bleu foncé, compacte, bien gris
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler après la floraison pour maintenir la plante compacte et dense, sans atteindre le bois sec. En profiter pour faire des bouquets, embaumer les armoires.
COMM
Commentaire
Bonne croissance, culture facile. Plante rustique, trapue, très compacte et dense, très résistante au sec. Floraison abondante bleu violacé très parfumée sur de courtes tiges entre Juin et Août. Feuillage très gris argenté. Hauteur : 0,4m. Largeur : 0,4-0,5m. Plante mellifère aromatique et médicinale. Hybride entre Lavandula lanata et angustifolia.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu à Kew Gardens, London (GB)