Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
221-682 - COMPACT splicing connectors for all conductor types 2-conductor terminal block for Ex e applications
Nomenclature
221-682
BESTNR
No de produit
221-682
BEZEICHNUNG
Désignation
Bornes pour boîte de dérivation pour tous types de conducteurs COMPACT 6 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 (e+m) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 14 mm
SPANNUNG
tension de mesure
440 V
STROM
ampérage
37 A
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
9.80 mm
BREITE
Largeur
15.80 mm
TIEFE
Profondeur
21.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
transparent
GEWICHT
Poids
2.550 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04