Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2216-7711 - 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme, 16 mm², mit Drücker, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2216-7711 HI
BESTNR
Bestell-Nr.
2216-7711
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
1-Leiter-Potentialausgleichsklemme, 16 mm², 74 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detailierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 16 (25 f) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
18 - 20 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
73 A
HOEHE
Höhe
99.70 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
40.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
33.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38