Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2253 - PICEA glauca 'CONICA'
Nomenclature
VEGECAD - 2253 - PICEA glauca 'CONICA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
PICEA glauca 'CONICA'
LNB
Nom Commun
Epicéa blanc conique
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère nain à port conique et feuillage vert
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire. Bassinez (aspergez d'eau) le feuillage en été par temps très sec.
COMM
Commentaire
Cône parfait gris-vert, très dense. Un des conifères nains les plus populaires. Très intéressant dans les petits espaces. Résistant à la pollution, rustique. Hauteur : 1,5-2,5m. Largeur : 0,7-1,3m. A mettre en valeur, en isolé, rocaille, bac, plantation symétrique. Découvert par le Dr A. Rehder et J. G. Jack, lors d'une expédition botanique de l'Arnold arboretum dans les rocheuses Canadiennes, près du lac Laggan dans le comté d'Alberta. synonyme : var. Albertiana f. conica
ORGGEO
Origine Géographique
Canada ; Découvert par Rehder et Jack en 1904