Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2272 - PINUS mugo 'HESSE'
Nomenclature
VEGECAD - 2272 - PINUS mugo 'HESSE' - C4/5L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
PINUS mugo 'HESSE'
LNB
Nom Commun
Pin de montagne Hesse
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère nain, étalé à arrondi, vert foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Ne nécessite pas de taille, mais on peut, avant que les jeunes pousses ne développent leurs aiguilles, supprimer la moitié de la longueur de ces pousses. La plante restera plus basse et plus compacte.
COMM
Commentaire
Très intéressant en bac, Rocaille, idéal pour les petits espaces. Plante basse très dense à la forme régulière. Aiguilles vert foncé légèrement frisées, de 6 à 8 cm. Bourgeons peu résineux, allongés et pointus. Hauteur : 0,7-1m. Largeur : 0,9-1,2m. Isolé en rocailles ou bacs, groupé sur talus en couvre-sol. Excellente plante très rustique, tolérant les sols pauvres, le calcaire. Plante diffusée pour la première fois vers 1945.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur H.A Hesse, Weener-Ems (D) 1940