Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2276 - PINUS nigra ssp. nigra
Nomenclature
VEGECAD - 2276 - PINUS nigra ssp. nigra - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PINUS nigra ssp. nigra
LNB
Nom Commun
Pin noir d'Autriche
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau conifère vert foncé en large pyramide robuste
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Belle arbre vigoureux conique large, ramifié jusquà la base, se dégarnissant au pied avec l'âge, prenant une cime arrondie. Branches étalées à la base, érigées vers le sommet. Résistant à la sécheresse, au calcaire, au froid et à la pollution. Les fleurs apparaissent fin mai, jaunes (mâles) et rouges (femelles). Ecorce brun foncé rugueuse. Feuillage dense, vert sombre épais, long de 8-12cm. Cônes de 5-7 cm, souvrant brun clair après deux ans de maturation. Hauteur : 10-20m. Largeur : 8-10m.
ORGGEO
Origine Géographique
Autriche, Balkans