피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: VégéCAD
생성됨: 28.01.2016
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
VégéCAD
VEGECAD - 2279 - PINUS pinea - Tige C25/30L 10/12
VégéCAD
Conifères
PINUS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{vegecad/coniferes/pinus/2279.prj},{NB=vegecad_2279_Pin parasol_Tige C25/30L 10/12_CON1},{NBO=2279},{LHA=10.0},{LENVA=6.0},{LNBE=PINUS pinea},{LNB=Pin parasol},{FAM=C},{LFAM=Conifères},{PORT=L},{LPORT=étalé, parasol},{CFLE=FV},{LCFLE=Feuillage Vert},{CFE=JA},{LCFE=Jaune},{EXP=100},{LEXP=Soleil},{TSOL=TJ},{LTSOL=Terre de Jardin},{HA=K},{ENVA=I},{D=0.035},{INTP=Arbre parasol produisant des pignons},{TARIF=B},{LTAR=Prix Moyen},{CODLANG=FRA},{PFR=H},{LPFR=maturation étalée (ex : cones)},{CFR=BR},{LCFR=brun},{PFL=B},{LPFL=printemps},{PH=I},{LPH=indifférent},{TEX=L},{LTEX=léger, sableux, caillouteux},{THE=D},{LTHE=jusqu'à -20 C},{PARFUM=N},{LPARFUM=Non},{CHUTE=P},{LCHUTE=Persistant},{SYMBOLE=CON1},{LCDT=Tige C25/30L 10/12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2279 - PINUS pinea
Nomenclature
VEGECAD - 2279 - PINUS pinea - Tige C25/30L 10/12
LNBE
Nom Scientifique
PINUS pinea
LNB
Nom Commun
Pin parasol
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
Conifère 1 ✔
Conifère 1
Conifère 1
Conifère 2
Conifère 2
Conifère 3
Conifère 3
Conifère 4
Conifère 4
Conifère 5
Conifère 5
Conifère 6
Conifère 6
Conifère 7
Conifère 7
Conifère 8
Conifère 8
Conifère 9
Conifère 9
Conifère 10
Conifère 10
Conifère 11
Conifère 11
Conifère 12
Conifère 12
Conifère 13
Conifère 13
Conifère 14
Conifère 14
Conifère 15
Conifère 15
Conifère 16
Conifère 16
Conifère 17
Conifère 17
Conifère 18
Conifère 18
Conifère 19
Conifère 19
Conifère 20
Conifère 20
Conifère 21
Conifère 21
Conifère 22
Conifère 22
Conifère 23
Conifère 23
Conifère 24
Conifère 24
Conifère 25
Conifère 25
Conifère 26
Conifère 26
Conifère 27
Conifère 27
Conifère 28
Conifère 28
Conifère 29
Conifère 29
Conifère 30
Conifère 30
Conifère 31
Conifère 31
Conifère 32
Conifère 32
Conifère 33
Conifère 33
Conifère 34
Conifère 34
Conifère grimpant 1
Conifère grimpant 1
Conifère - Haie 1
Conifère - Haie 1
Conifère - Haie 2
Conifère - Haie 2
Conifère - Haie 3
Conifère - Haie 3
Conifère - Haie 4
Conifère - Haie 4
Conifère - Haie 5
Conifère - Haie 5
LCDT
Conditionnement
Tige C25/30L 10/12
Tige C30/45L 12/14
Tige C30/45L 14/16
Tige Motte 16/18
Tige Motte 18/20
Tige Motte 20/25
Tige Motte 25/30
Tige Motte 30/35
Tige Motte 35/40
Tige C25/30L 10/12
Tige C30/45L 12/14
Tige C30/45L 14/16
Tige Motte 16/18
Tige Motte 18/20
Tige Motte 20/25
Tige Motte 25/30
Tige Motte 30/35
Tige Motte 35/40
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0
m
LENVA
Envergure Adulte
6.0
m
INTP
Intérêt Principal
Arbre parasol produisant des pignons
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Belle arbre bien étalé dans sa forme en parasol. Aiguilles vert foncé. Peut dépasser 10m avec l'age. Ses graines, les pignons, sont appréciées fraiches ou grillées et sont cuisinées dans certains ragouts Italiens. Les cônes denviron 12cm de long, mettent 3 ans à souvrir. L'écorce est brun rougeâtre, découpée en longues plaques verticales marquées de profondes craquelures sombres. Petites fleurs en Mai-Juin. Les mâles sont dorées et les femelles vert-jaune. Apprécie un sol profond, meuble.
ORGGEO
Origine Géographique
Méditerranée, Asie mineure