Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2290 - PINUS sylvestris 'GLOBOSA VIRIDIS'
Nomenclature
VEGECAD - 2290 - PINUS sylvestris 'GLOBOSA VIRIDIS' - C4/5L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
PINUS sylvestris 'GLOBOSA VIRIDIS'
LNB
Nom Commun
Pin sylvestre Globosa Viridis
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère nain à port arrondi, vert bleuté
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Ne nécessite pas de taille, mais on peut, avant que les jeunes pousses ne développent leurs aiguilles, supprimer la moitié de la longueur de ces pousses. La plante restera plus basse et plus compacte.
COMM
Commentaire
Conifère nain dense arrondi vert bleuté devenant conique avec lâge. Branches serrées érigées. Idéal en bac, Rocaille petits espaces. Belle écorce orangée. Cônes vert brun rougeâtre, maturant en 2 ans. Aiguilles assez courtes vert bleuté raides et légèrement recourbées. Les fleurs apparaissent en Mai et sont jaunes (mâles) à rouges (femelles). Apprécie les zones rocailleuse pas trop sèches. Bonne résistance au calcaire, à la pollution, au froid. Hauteur : 1-1,5m. Largeur : 1-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; déja connu en 1900