Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2303 - TAXODIUM ascendens 'NUTANS'
Nomenclature
VEGECAD - 2303 - TAXODIUM ascendens 'NUTANS' - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
TAXODIUM ascendens 'NUTANS'
LNB
Nom Commun
Cyprès chauve à feuilles pendantes
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc jaunissant en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Proche de Taxodium distichum mais à forme pyramidale régulière aérée très caractéristique et développement moins important. Feuilles caduques retombantes plus courtes et dun vert plus clair, prenant de superbes coloris dautomne brun-orangé. Sadapte mieux au jardins moyens. Hauteur : 8-15m. Largeur : 2-3m. Supporte les sols humides à mrécageux non calcaires.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud Est Etats-Unis ; cité depuis 1789