Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2304 - TAXODIUM distichum
Nomenclature
VEGECAD - 2304 - TAXODIUM distichum - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
TAXODIUM distichum
LNB
Nom Commun
Cyprès chauve, cyprès de Louisiane
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc jaune brun à l'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Pyramide assez compacte devenant élancée avec un tronc dégagé. Branches ascendantes au sommet, horizontales et pendantes vers la base. Ecorce brun rougeâtre. Feuillage caduc vert clair, rappelant celui des fougères, virant au jaune doré à lautomne. Cônes sphériques verts puis rougeâtres de 2,5-3cm. Le meilleur conifère pour sol humide à marécageux non calcaire. Développe en terrain détrempé détonnantes émergences dressées de ses racines appelées pneumatophores. Hauteur : 15-30m Largeur : 8-12m
ORGGEO
Origine Géographique
Sud Est Etats-Unis ; intro. J. Tradescent (GB)1638