Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2314 - TAXUS baccata 'FASTIGIATA ROBUSTA'
Nomenclature
VEGECAD - 2314 - TAXUS baccata 'FASTIGIATA ROBUSTA' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
TAXUS baccata 'FASTIGIATA ROBUSTA'
LNB
Nom Commun
If d'Irlande Fastigiata Robusta
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Port columnaire étroit ; feuillage vert foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Amélioration du Taxus baccata Fastigiata plus étroit et compact à cime plus pointue. Feuillage plus lumineux, aiguilles plus longues et plus larges. Fruits rouges dont les graines sont toxiques. Hauteur : 3-6m. Largeur : 1-1,2m. Tolère le sec, les sols médiocres et calcaires.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Herman Zulauf (CH) 1949