Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2326 - THUJA occidentalis 'DANICA'
Nomenclature
VEGECAD - 2326 - THUJA occidentalis 'DANICA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
THUJA occidentalis 'DANICA'
LNB
Nom Commun
Thuya du Canada Danica
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère nain à feuillage vert et port en boule
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Introduction en France par Minier en 1970. Forme naine arrondie compacte, au feuillage dense. Feuillage vert moyen, vert foncé lhiver. Ramules aplaties fines, disposées en lignes verticales. Hauteur : 0,6-1,2m. Largeur : 0,7-1,4m. Bien en rocaille, bac, bordures de terrasse, en association avec des conifères nains de formes et couleurs différentes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur A.R. Jensen (Danemark) 1948