Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2327 - THUJA occidentalis 'EMERAUDE'
Nomenclature
VEGECAD - 2327 - THUJA occidentalis 'EMERAUDE' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
THUJA occidentalis 'EMERAUDE'
LNB
Nom Commun
Thuya du Canada Emeraude=Smaragd
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère à port conique, pour haie ou isolé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire. Supporte bien la taille, à pratiquer vers Avril ou Août-Septembre.
COMM
Commentaire
Introduction en france par Minier en 1963. Végétation très régulière et compacte, conique presque colonnaire. Rustique et résistant à la pollution. Feuillage vert tendre brillant toute lannée en fines ramules aplaties. Hauteur : 2-6m. Largeur : 1-1,5m. Valeur sûre en bac, isolé, planté en symétrie pour marquer un passage, en rocaille. Excellent en terrasse, bac, écran végétal. Le nom dorigine est Smaragd. Amélioration de la variété Kelleriis viridis.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur D.T. Poulsen (Danemark) 1950