Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2343 - THUJA orientalis 'PYRAMIDALIS AUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 2343 - THUJA orientalis 'PYRAMIDALIS AUREA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
THUJA orientalis 'PYRAMIDALIS AUREA'
LNB
Nom Commun
Thuya de Chine Pyramidalis Aurea
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère à feuillage doré et port conique à isoler
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire. Supporte bien la taille, à pratiquer vers Avril ou Août-Septembre.
COMM
Commentaire
Forme conique étroite, à végétation compacte et serrée dès sa base. Feuillage doré prenant de riches teintes brun rougeâtre en hiver. Hauteur : 3-5m. Largeur : 1-1,2m. Très intéressant en bac, Rocaille, massif, idéal pour les petits espaces, en plantation symétrique, pour marquer un passage, donner un effet architectural.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole