Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
238 - CHIMONANTHUS praecox
Nomenclature
VEGECAD - 238 - CHIMONANTHUS praecox - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CHIMONANTHUS praecox
LNB
Nom Commun
Chimonante odorant
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées jaunes et brun pourpre en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Tailler après la floraison.
COMM
Commentaire
Très utile pour colorer et parfumer lhiver, près dun passage, bien exposé, contre un mur par exemple, pour protégér la floraison et la mettre en valeur. Fruits atypiques en été-Automne. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine