Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2423 - CAMELLIA japonica 'DUCHESSE DE CAZE'
Nomenclature
VEGECAD - 2423 - CAMELLIA japonica 'DUCHESSE DE CAZE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'DUCHESSE DE CAZE'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Duchesse de Caze = Decazes
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs péoniformes rose pâle veiné de rose foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Fleurs de pivoine (peoniforme) rose pâle veiné de rose foncé en Mars-Avril. Plante vigoureuse dressée et compacte. Le nom qui lui fut donné en 1846 était Duchesse Decazes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; introduit par Souchet (F) avant 1837