Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2449 - CHAMAECYPARIS thyoides 'RED STAR'
Nomenclature
VEGECAD - 2449 - CHAMAECYPARIS thyoides 'RED STAR' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CHAMAECYPARIS thyoides 'RED STAR'
LNB
Nom Commun
Faux thuya Red Star
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port conique, feuillage dense vert bleuté
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Port conique compact et dense vert bleuté en été puis prune pourpré en hiver. Feuillage doux et léger, gardant son aspect juvénile. Bonne plante pour les massif de terre de bruyère, les rocailles fraiches. Apprécie un sol peu rocailleux, de profondeur acceptable. Peut dépasser 2m à un âge avancé. A planter isolé en rocailles, petits jardins et bacs. Egalement très intéressant avec des plantes basses et des conifères tapissants, de couleurs différentes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu vers 1972