Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2526 - CEDRUS deodara 'GOLDEN HORIZON'
Nomenclature
VEGECAD - 2526 - CEDRUS deodara 'GOLDEN HORIZON' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEDRUS deodara 'GOLDEN HORIZON'
LNB
Nom Commun
Cèdre de l'Himalaya Golden Horizon
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Nain étalé à feuillage doré
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Joli conifère nain étalé à feuillage souple doré, retombant légérement à l'extrémité des pousses. Résistant aux parasites et à la pollution. Excellent au dessus dun muret, en talus et rocaille, en bac.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays Bas vers 1975