Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2533 - CEDRUS deodara 'FEELING BLUE'
Nomenclature
VEGECAD - 2533 - CEDRUS deodara 'FEELING BLUE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEDRUS deodara 'FEELING BLUE'
LNB
Nom Commun
Cèdre de l'Himalaya Feeling Blue
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Nain étalé à feuillage gris bleuté
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Joli conifère nain étalé à feuillage souple gris bleuté, retombant légérement à l'extrémité des pousses. Plante saine. Résiste aux parasites et à la pollution. Excellent au dessus d'un muret, en talus et rocaille, en bac.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu vers 1987