카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2548 - THUJA occidentalis 'GOLDEN GLOBE'
Nomenclature
VEGECAD - 2548 - THUJA occidentalis 'GOLDEN GLOBE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
THUJA occidentalis 'GOLDEN GLOBE'
LNB
Nom Commun
Thuya du Canada Golden Globe
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère nain à feuillage doré et port en boule
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Mérite bien son nom, car il est compact en boule régulière dorée. Rustique et résistant à la pollution. Particulièrement doré au printemps. Hauteur : 1-1,5m. Largeur : 1-1,5m. A Isoler en rocaille, bac, bordure de terrasse, en association avec des conifères nains de formes et couleurs différentes. Mutation de la variété Woodwardii importée sans nom des US par F.G. Grootendorst.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort.(US); nommé par F.J. Grootendorst (NL)1964