Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2558 - ROSIER SPECIAL ANNIVERSARY (R) 'Whastiluc' cov
Nomenclature
VEGECAD - 2558 - ROSA SPECIAL ANNIVERSARY (R) 'Whastiluc' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA SPECIAL ANNIVERSARY (R) 'Whastiluc' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Special Anniversary
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Parfum très puissant floraison double rose magenta
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Fleurs très doubles à aspect ancien avec ses pétales frangés. Rosier très remontant, prolongeant son charme exceptionnel. Très compact. Hauteur : 1-1m20.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Whartons (GB) 2003