Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2594 - ROSIER BOCACCIO (R) 'Intoranstrip' cov
Nomenclature
VEGECAD - 2594 - ROSA BOCACCIO (R) 'Intoranstrip' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA BOCACCIO (R) 'Intoranstrip' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Bocaccio
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose panaché de blanc, très florifère
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier arbustif tres interessant au jardin pour son entretien limité son port étalé. Très florifère. Feuillage vert brillant. Fleurs semi-doubles rose lavées de blanc au revers blanchatre, joli bouquet détamines jaunes. Hauteur : 1-1m50.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Interplant (NL)