Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
26 - ACER saccharinum 'PYRAMIDALE'
Nomenclature
VEGECAD - 26 - ACER saccharinum 'PYRAMIDALE' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER saccharinum 'PYRAMIDALE'
LNB
Nom Commun
Erable argenté
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre pyramidal, vigoureux, jaune en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire, couper les branches qui dépassent en fin d'hiver.
COMM
Informations
Arbre vigoureux, touffu dès la base. Feuilles de 15cm à 3 lobes bien découpés, devenant jaune et rose à l'automne. Petites fleurs jaune clair en Mars avant les feuilles. Plante saine et rustique, résistant à la pollution. Supporte les sols calcaire, dans lesquels les couleurs automnales apparaissent dès le mois d'Août. Peut dépasser 10m. Plante mellifère. Obtenu par Späth (D) en 1885.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur Franz Ludwig Späth, Rixdorf (D)1885